HEIDENHAIN Automation Solution

HEIDENHAIN Automation Solution ist ein modulares System zur universellen Werkstück- und Werkzeugautomatisierung. Als Anlagenbetreiber profitieren Sie vom intuitiven Bedienkonzept, über das Sie Ihre Automatisierungslösung ohne große Einarbeitung steuern können. Maschinenhersteller und Automatisierungsanbieter nutzen bewährte Komponenten und können HEIDENHAIN Automation Solution flexibel anpassen.

Der Systembaukasten mit Hard- und Software aus einer Hand

Werkstücke automatisiert zuführen

Eine automatisierte Werkstückzuführung verbessert die Auslastung Ihrer Werkzeugmaschine erheblich. HEIDENHAIN Automation Solution übernimmt dabei das Management des Werkstückmagazins und des Handhabungssystems. Die intuitiv zu bedienende Software bietet dafür eine Rüstplatzunterstützung, die Magazinplätze verwaltet und alle Materialbewegungen steuert.

Zusätzliche Werkzeuge nutzen

Automatisierte Werkzeugmaschinen benötigen einen großen Werkzeugvorrat zusätzlich zu den integrierten Werkzeugmagazinen. HEIDENHAIN Automation Solution bindet die erforderlichen externen Zusatzmagazine einfach an die Steuerung der Werkzeugmaschine an. So können Sie das erweiterte Werkzeuglager über Funktionen steuern, die Sie bereits von den TNC-Steuerungen kennen.

Unsere Dienstleistung: System Integration Support

Die PLC-und NC-Programmierer des HEIDENHAIN Kundenservice unterstützen Maschinenhersteller bei der Umsetzung ihrer Automatisierungslösung und der Integration der HEIDENHAIN Automation Solution in das Gesamtsystem Werkzeugmaschine.

  • Steuerungsoberflächen
  • Schnittstellen
  • Sicherheitsfunktionen (FS)
  • Bussysteme (HSCI, PROFIBUS,PROFINET, IO-Link)
  • Werkzeug- und Palettenmanagement

Der einfache Einstieg in die Automatisierung
Ihre Vorteile mit HEIDENHAIN Automation Solution

Für den Anlagenbetreiber

  • Flexibel mit dem Remote Desktop Manager an der PNC 610 arbeiten
  • Maschinensteuerung und Anlagensteuerung durchgängig per Fernzugriff bedienen
  • Bearbeitungsfolgen mit dem Batch Process Manager vorausberechnen und sicher planen
  • Einfach auf Änderungen im Arbeitsablauf reagieren
  • Maximale Kompatibilität zur TNC-Steuerung nutzen

Für Maschinenhersteller und Automatisierungsanbieter

  • Hardwarenutzen, die bereits an Fräs- und Drehmaschinen im Einsatz ist
  • Bei der Software-Entwicklung auf Dienstleistungen direkt von HEIDENHAIN zurückgreifen
  • Kommunikation und grafisches Benutzerinterface frei mit Python programmieren
  • Vorbereitete Maschinen einfach nachrüsten
  • Bekannte PC-Tools für Entwicklung und Service verwenden
Die Broschüre mit allen Details

Mit dem Batch Process Manager den Fertigungsablauf vorausplanen

Anstehende Aufträge organisieren Sie schnell, übersichtlich und prozesssicher mit dem Batch Process Manager der HEIDENHAIN TNC 640. Legen Sie einen Auftragsvorrat an und geben Sie einfach die geplanten Arbeiten für die anstehende Nachtschicht, den ganzen Tag oder das bevorstehende Wochenende ein. Der Batch Process Manager prüft diesen Auftragsvorrat und liefert klar und eindeutig wichtige Informationen über den zu erwartenden Fertigungsablauf.

  • Wie lange wird die Maschine ausgelastet sein?
  • Wann wird ein manueller Eingriff erforderlich?
  • Ist ein Bezugspunkt auf Paletten-, Programm- oder Aufspannebene angegeben?
  • Läuft das NC-Programm in der Simulation ohne Fehlermeldung?
  • Sind alle notwendigen Werkzeuge vorhanden und haben sie ausreichend Standzeit?
Alle Infos zum Batch Process Manager

Mehr Informationen und persönliche Beratung zur HEIDENHAIN Automation Solution

Noch mehr Tools für eine bessere Auslastung Ihres Maschinenparks

Software für die Digitale Werkstatt

Bilden Sie Ihre Prozesskette vollständig vom Angebot bis zur Auslieferung ab

Der Digitale Zwilling holt die Werkstatt ins Büro

Nutzen Sie ein perfektes Abbild Ihrer Maschine schon am Programmierplatz

Weitere Lösungen für effizientere Maschinen

Die Antriebsgeneration Gen 3 und die neuen Kompaktumrichter

Nutzen Sie Steuerungstechnik, die intelligent und performant bewegt

Hochdynamisch bearbeiten mit bester Qualität

Motoren von HEIDENHAIN und ETEL speziell für die Werkzeugmaschine