Überwachen Sie Werkstücke und Werkzeuge im laufenden Prozess. Speziell für das Schleifen hat HEIDENHAIN das neue Tastsystem TS 750 zur Werkstückprüfung im Maschinenraum entwickelt. Das neue Kamerasystem VT 121 stellt in der Werkzeugmaschine sicher, dass die eingesetzten Werkzeuge in Ordnung sind und perfekte Bearbeitungsergebnisse liefern.
Das TS 750 ist ein hochgenaues Werkstück-Tastsystem für Schleifmaschinen. Es ermöglicht dank seiner geringen Antastkraft von radial nur ca. 0,2 N eine äußerst homogene Antastgenauigkeit über 360°. Aufgrund der geringen Antastkräfte hat der Tastvorgang selbst keine Auswirkungen auf die Ergebnisse der Messung.
Das Kamerasystem VT 121 ermöglicht in Verbindung mit der Software VTC die automatisierte und zeitsparende In-Process-Prüfung von Werkzeugen während der Bearbeitung in der Maschine. So überwachen und dokumentieren Sie, z. B. über die Zyklen der TNC 640, auch in mannlosen Schichten Zustand und Verschleiß eines Werkzeugs – für jede Schneide und in verschiedenen Perspektiven.
Erleben Sie neue Möglichkeiten für die Lösung Ihrer Bearbeitungsaufgaben
Zur VorführungOCM und MVC ermöglichen mehr Späne oder mehr Genauigkeit in kürzerer Zeit
Zur VorführungBilden Sie Ihre Prozesskette vollständig vom Angebot bis zur Auslieferung ab
Zu den Modulen